??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HNTALP5,SHNTALP5 - Long Nut HFS5 Series -Aluminum Extrusions 20, 25, 40 Square-
Nomenclature
HNTALP5-50-M3-N5-P6-2
Part Number
TYPE
Matériau
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
M
N Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour N
N Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
P Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Nombre de tarauds
A
5.8 mm
B
8 mm
E
2.5 mm
T
3.2 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés