??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HNTALP5,SHNTALP5 - Long Nut HFS5 Series -Aluminum Extrusions 20, 25, 40 Square-
Stückliste
HNTALP5-50-M3-N5-P6-2
Part Number
Ausführung
Werkstoff
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
M
N Incrementi di 1mm
mm
Wert eingeben für N
N Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
P Incrementi di 1mm
mm
Wert eingeben für P
P Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
Anzahl Gewindebohrungen
A
5.8 mm
B
8 mm
E
2.5 mm
T
3.2 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen