??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HNTALF8 - Long Nut HFS8 Series -Aluminum Extrusions 40, 80 Square-
Bill of material
HNTALF8-50
Part Number
HNTALF8-50
Type
HNTALF8
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
A
9.8 mm
B
14.5 mm
E
4.5 mm
T
6.5 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей