??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HNTALF8 - Long Nut HFS8 Series -Aluminum Extrusions 40, 80 Square-
Nomenclature
HNTALF8-50
Part Number
HNTALF8-50
TYPE
HNTALF8
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
A
9.8 mm
B
14.5 mm
E
4.5 mm
T
6.5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés