??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HNTALF8 - Long Nut HFS8 Series -Aluminum Extrusions 40, 80 Square-
Stückliste
HNTALF8-50
Part Number
HNTALF8-50
Ausführung
HNTALF8
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
A
9.8 mm
B
14.5 mm
E
4.5 mm
T
6.5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen