??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HNTALF8 - 铝合金型材用长螺帽 8系列(槽宽10mm)用 - 边长40・80铝合金型材用 -
明细表
HNTALF8-50
型号
HNTALF8-50
타입
HNTALF8
L指定单位1mm
mm
输入参数值: L
L指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
A
9.8 mm
B
14.5 mm
E
4.5 mm
T
6.5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型