??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HNTALF6 - Long Nut HFS6 Series -Aluminum Extrusions 30, 50, 60, 100 Square-
Bill of material
HNTALF6-50
Part Number
HNTALF6-50
Type
HNTALF6
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
A
7.8 mm
B
11.5 mm
E
5.5 mm
T
6.3 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей