??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HNTALF6 - Long Nut HFS6 Series -Aluminum Extrusions 30, 50, 60, 100 Square-
Stückliste
HNTALF6-50
Part Number
HNTALF6-50
Ausführung
HNTALF6
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
A
7.8 mm
B
11.5 mm
E
5.5 mm
T
6.3 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen