??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HNTALF5 - Long Nut HFS5 Series -Aluminum Extrusions 20, 25, 40 Square-
Bill of material
HNTALF5-50
Part Number
HNTALF5-50
Type
HNTALF5
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
A
5.8 mm
B
8 mm
E
2.5 mm
T
3.2 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей