??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HNTALF5 - アルミフレーム用長ナット 5シリーズ(溝幅6mm)用 - 20・25・40角アルミフレーム用 -
部品表
HNTALF5-50
型番
HNTALF5-50
Type
HNTALF5
L 指定1mm単位
mm
Enter value for L
L 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
A
5.8 mm
B
8 mm
E
2.5 mm
T
3.2 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)