HNSU-80-C8-F
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Handle
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/handle/hnsu_f.prj},{NB=HNSU-80-C8-F},{CN=HNSU-80-C8-F},{C=8},{R=80},{A=18},{H=13},{D=24},{L=24},{G=56},{MASS=203},{NORMNR=DIN 469},{WST=GGG},{LX=80},{D1=8},{D2=24},{H1=24},{H2=13},{H3=18},{RX=2.5},{D3=15},{H4=7.5},{B1=18.5},{B2=12.5},{DURCHM=18},{Y=56},{Z=7},{R1=20.0},{R2=35},{R3=3.5},{ABS=0.000},{ABS1=0.000},{D11=9.000},{D12=4.500},{D14=5.500},{L11=69.000},{L12=13.000},{L13=20.000},{R12=20.000},{R13=35.000},{R14=3.500},{ABSR12=26.064},{ABSR13=47.717},{SCHNITTR12R13=33.935},{SCHNITTR13R14=65.500},{ABSR12X=4.000},{SCHNITTR12R13X=6.173},{SCHNITTR13R14X=2.888}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
HNSU-F - Straight Cranked Handle with Fixed Grip
Bill of material
HNSU-80-C8-F
Catalog number
HNSU-80-C8-F
HNSU-80-C8-F
Dimension C H7
8
8
mm
Dimension R
80
80
mm
Dimension A
18
18
mm
Dimension h
13
13
mm
Dimension d
24
24
mm
Dimension L
24
24
mm
Dimension G
56
56
mm
Mass
203
203
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성