HNJU-80-C8-F
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Handle
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/handle/hnju_f.prj},{NB=HNJU-80-C8-F},{CN=HNJU-80-C8-F},{C=8},{R=80},{A=18},{H=13},{D=24},{L=24},{G=56},{MASS=195},{NORMNR=DIN 468},{WST=GGG},{LX=80},{D1=8},{D2=24},{H1=24},{H2=13},{H3=38},{A1=6.500},{A2=6.0},{B1=18.5},{B2=12.5},{C1=27},{C2=28.5},{C3=15},{F=9},{H4=7.5},{R1=15},{R2=25},{R3=2.5},{R4=31},{R5=9},{H5=44},{DURCHM=18},{Y=56.0},{Z=7.0},{R6=20.0},{R7=35.0},{R8=3.5},{ABS=0.000},{ABS1=0.000},{D11=9.000},{D12=4.500},{D14=5.500},{L11=69.000},{L12=13.000},{L13=20.000},{R12=20.000},{R13=35.000},{R14=3.500},{ABSR12=26.064},{ABSR13=47.717},{SCHNITTR12R13=33.935},{SCHNITTR13R14=65.500},{ABSR12X=4.000},{SCHNITTR12R13X=6.173},{SCHNITTR13R14X=2.888}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
HNJU-F - Offset Cranked Handle with Fixed Grip
Bill of material
HNJU-80-C8-F
Catalog number
HNJU-80-C8-F
HNJU-80-C8-F
Dimension C H7
8
8
mm
Dimension R
80
80
mm
Dimension A
18
18
mm
Dimension h
13
13
mm
Dimension d
24
24
mm
Dimension L
24
24
mm
Dimension G
56
56
mm
Mass
195
195
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성