HNJU-80-C8-D
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Handle
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/handle/hnju_d.prj},{NB=HNJU-80-C8-D},{CN=HNJU-80-C8-D},{C=8},{R=80},{A=18},{H=13},{D=24},{L=24},{G=61.0},{MASS=207},{NORMNR=DIN 468},{WST=GGG},{LX=80},{D1=8},{D2=24},{H1=24},{H2=13},{H3=38},{A1=6.5},{A2=6.0},{B1=18.5},{B2=12.5},{C1=27},{C2=28.5},{C3=15},{F=9},{H4=7.500},{R1=15},{R2=25},{R3=2.5},{R4=31},{R5=9},{H5=44},{DURCHM=18},{Y=50.5},{Z=4.5},{R6=18.0},{R7=42.0},{R8=3.5},{ABS=1.000},{ABS1=1.000},{ABS2=5.000},{D11=18.000},{D14=10.000},{L11=55.000},{L13=6.000},{R11=1.500},{R12=18.000},{R13=42.000},{R14=3.500},{ABSR12=13.394},{ABSR13=31.669},{SCHNITTR12R13=18.877},{SCHNITTR13R14=53.303},{ABSR12X=6.149},{SCHNITTR12R13X=7.005},{SCHNITTR13R14X=3.000},{D20=8.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
HNJU-D - Offset Cranked Handle with Revolving Grip
Bill of material
HNJU-80-C8-D
Catalog number
HNJU-80-C8-D
HNJU-80-C8-D
Dimension C H7
8
8
mm
Dimension R
80
80
mm
Dimension A
18
18
mm
Dimension h
13
13
mm
Dimension d
24
24
mm
Dimension L
24
24
mm
Dimension G
61.0
61.0
mm
Mass
207
207
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성