??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Anderson-Negele Europe-Asia
Beschreibung
HMP-E - Turbinen durchflussmesser für Pharmaawendungen; zusätzlich erforderlich: Signalsonde HTE000
Stückliste
HMP-E-025-1-00
TYPE
HMP-E
Rohrnennweite
Rohrstandard
Ausführung
Zoll
ID
26.00 mm
Tri- Clamp
50.5 mm
A
86.2 mm
B
149.4 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen