??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
HMP-E - Turbine flowmeters for Pharmaceutical the treatments; Also required: Signal probe HTE000
Bill of material
HMP-E-025-1-00
TYPE
HMP-E
Tube nominal width
Tube standard
Model
Дюйм
ID
26.00 mm
Tri- Clamp
50.5 mm
A
86.2 mm
B
149.4 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей