HMJ8-45
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
블라인드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/blind/hmj8_45_asmtab.prj},{NB=HMJ8-45},{NO=8-45},{CP=Pre-Assembly Insertion Center Post 8-45},{CPQ=1},{JG=Joint Guide 8-45},{JGQ=1},{SS=Set Screw M6x20},{SSQ=1},{D=12.8},{L=31},{L1=7.5},{E=9.9},{M=6},{PPATH=hmj8_45/hmj8_45_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
HMJ8-45 - 블라인드조인트부품 -센터조인트키트8-45시리즈(홈폭10mm)알루미늄프레임용 -선입타입- 표준방향
BOM
HMJ8-45
형번
HMJ8-45
No.
8-45
中心柱
후입 센터 포스트 8-45
中心柱 个数
1
조인트 가이드
조인트 가이드 8-45
조인트 가이드개수
1
세트 스크류
세트 스크류 M6x20
세트 스크류 개수
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성