??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 26
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
HLM - Модуль хода
Спецификация
SCHUNK-0314590 HLM 100-H050-ASP
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
EPLAN Data Portal
Скользящий элемент Позиция
Датчик приближения (необязательно заказывать)
Точная регулировка на стороне штока поршня
Точная регулировка на стороне поршня
вычисленный Ход
Приводное усилие
N
усилие втягивания
N
Повторяемость
mm
Диаметр поршня
mm
Диаметр шарика
mm
Мин./макс. рабочее давление
3/8 bar
Номинальное рабочее давление
6 bar
Расход среды на 10 мм хода
cm^3
Общая длина
mm
Класс защиты IP
40
Мин./макс. температура окружающей среды
5/60 °C
Масса
kg
Концепция привода
Цилиндры со штоком поршня
Длина L
mm
Потеря хода при номинальном ходе (со стороны штока)
mm
Статическое удерживающее усилие
N
Макс. осевой люфт при зажатии
Мин. давление отпускания
bar
Номер таможенного тарифа
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей