??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 26
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
HLM - Modulo di sollevamento
Lista materiale
SCHUNK-0314590 HLM 100-H050-ASP
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
EPLAN Data Portal
Cursore posizione
Sensore di prossimità (opzionale per ordinare)
Regolazione di precisione lato stelo del pistone
Regolazione di precisione lato pistone
calcolato corsa
Forza di estrazione
N
Forza di rientro
N
Ripetibilità
mm
Diametro del pistone
mm
Diametro della barra
mm
pressione d'esercizio min./max.
3/8 bar
Pressione d'esercizio nominale
6 bar
Consumo fluidi/corsa di 10 mm
cm^3
Lunghezza complessiva
mm
Classe IP
40
Temperatura ambiente min/max
5/60 °C
Peso
kg
Sistema di azionamento
Cilindro con stelo
Lunghezza L
mm
Perdita di corsa della corsa nominale (sul lato dello stelo)
mm
Forza di ancoraggio statica
N
Gioco assiale max. del serraggio
Rilascio min. della pressione
bar
Numero di tariffa doganale
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD