??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 26
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
HLM - Moduł skokowy
Lista materiałowa
SCHUNK-0314590 HLM 100-H050-ASP
Identyfikator
Opis
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
EPLAN Data Portal
Suwak pozycja
Przełącznik zbliżeniowy (opcjonalnie na zamówienie)
Dokładna regulacja po stronie tłoczyska
Dokładna regulacja po stronie tłoka
obliczony skok
siła wysuwania
N
siła wycofania
N
Powtarzalność
mm
Średnica tłoka
mm
Średnica pręta
mm
Min./maks. ciśnienie robocze
3/8 bar
Znamionowe ciśnienie robocze
6 bar
zużycie cieczy podczas skoku o długości 10 mm
cm^3
Długość całkowita
mm
Stopień ochrony IP
40
Min./maks. temperatura otoczenia
5/60 °C
Ciężar
kg
Koncepcja napędu
Siłowniki z tłoczyskami
Długość L
mm
Stroke loss of nominal stroke (on the rod side)
mm
Static holding force
N
Max. axial play of the clamping
Min. release pressure
bar
Numer taryfy celnej
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD