??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
HLL - LED-Metall-Langfeldleuchte für explosionsgefährdete Bereiche Zone 1, 2, 21, 22
Stückliste
CCL1622803UA 300
Artikel-Nr.
Detaillierungsgrad
Ursprungssystem
HPM
Eigentümer
Elektrobereich EMEA CHD-LF Leuchten (AMER, CHD EMEA EB)
Anfängliche Wartungssprache
Englisch
Operational Manufacturing ID (DEFAULT, DEFAULT, SAP-UNITY)
Katalognummer
BMECat Kurzbeschreibung
BMECat Lange Beschreibung
Keywords Geschäftsbereich
LED; lamp; LED lamp; ex; explosion protected; HLL;
EAN
-
UPC
-
Image Center (Native Datei, Englisch)
-
Bild L (Native Datei, Englisch)
-
Bild R (Native Datei, Englisch)
-
Bild Andere (Native Datei, Englisch)
-
Standardbild (300x300, Englisch)
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/lighting-and-controls/crouse-hinds/images/ceag-hll-led-linear.jpg
Zuletzt geändert von (PIM)
-
Hyperlink-Produktdaten
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/lighting-and-controls/crouse-hinds/literature/crouse-hinds-hll-led-brochure.pdf
Sonstige Bemerkungen (Englisch)
-
X-distr.chain stat
-
PIM Status
-
Erstellt am (PIM)
-
Erstellt von (PIM)
-
PDH-Status
-
Öffentlicher Verbrauch
-
ETIM erforderlich
-
Status-Feature-Wartung (ETIM-8-current)
-
Strukturzuordnungen (ETIM-8-Current)
EC001952
Justierbar
Nein
Ausstrahlungswinkel
Breitstrahlend 41-80°
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
- K
Leiterquerschnitt
6 mm^2
Anschlussart
Schraubklemme
Konstant-Lichtstrom-Regelung
-
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
Andere
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
-
Austauschbares Betriebsgerät
Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
- %
Für Ex-Zone Staub
21, 22
Für Ex-Zone Gas
1, 2
Höhe/Tiefe
- mm
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
-
Schlagfestigkeit
IK10
Fassung
-
Leuchtmittel
LED austauschbar
LED-Nennstrom bei Konstantstrom
- mA
Länge
- mm
Lichtverteiler
-
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
-
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
- %
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff, transparent
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16
-
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16
-
Max. Systemleistung
- W
Montageart
Wand-/Deckenmontage
Nennspannung
110|240 V
Polzahl
6
Außendurchmesser
- mm
Leistungsfaktor
0.9
Schutzklasse
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
-40|55 °C
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
110000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
- lm
Geeignet für Lampenleistung
- W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
-
Betriebsgerät
-
Art der Verdrahtung
-
Spannungsart
AC/DC
Breite
- mm
Mit Betriebsgerät
Ja
Mit Leuchtmittel
Ja
EDZ1
hll_4_5l_5700k.ldt
EDZ2
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen