카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
HLK-D50-M8-L30
SAMLO
operating_elements
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/operating_elements/hlk.prj},{NB=HLK-D50-M8-L30},{TYPECODE=HLK},{D=50},{M=M8},{L=30},{W=23},{B=13},{H=34},{CATALOG=hlk.jpg},{MX='M8','M10'},{LX=30,40,50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
HLK - Corrugated Handles-Male Thread
Bill of material
HLK-D50-M8-L30
typecode
HLK
D
50
50
M
M8
M10
M8
M10
L
30.000
40.000
50.000
30.000
40.000
50.000
mm
W
23
23
B
13
13
H
34
34
catalog
hlk.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성