??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
HLF-P - Vibreur linéaire
Nomenclature
50260509 Vibreur linéaire HLF07-P Piezo
Article No.
Type
Courant
Piezo
Dimension A max.
mm
Dimension B
mm
Dimension C
10 mm
Dimension D1
mm
Dimension D3
4 x M5 mm
Dimension D3 H7
2 x 4 mm
Dimension E
mm
Dimension F
mm
Dimension G
mm
Dimension H
mm
Dimension K
mm
Dimension M
mm
Dimension N H7
2 x 4 mm
Dimension P
mm
Idéal rail d'alimentation de poids
kg
Poids max poids idéal chargeur d'alimentation rail ferroviaire
kg
Fréquence de résonance
Hz
Raccordement au réseau
115 / 230V V/Hz
max. Consommation
7.5 VA
Protection
IP 54
Unité de contrôle (non inclus)
PSG-1
Plage de température ambiante pour le fonctionnement
-10 à +45
Émission de bruit: le niveau sonore continu (sans être transporté)
<70 dB
Mesure de la taille / distance
1.6/1 m
Source de mesure du bruit Direction
90 °
Méthode de mesure
Evaluation A
Corps de collision
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Poids
kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés