??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
HLF-P - Alimentatore lineare
Lista materiale
50260509 Alimentatore lineare HLF07-P Piezo
N. di catalogo
Tipo
Elettricità
Piezo
Max. dimensione A
mm
Dimensione B
mm
Dimensione C
10 mm
Dimensione D1
mm
Dimensione D3
4 x M5 mm
Dimensione D3 H7
2 x 4 mm
Dimensione E
mm
Dimensione F
mm
Dimensione G
mm
Dimensione H
mm
Dimensione K
mm
Dimensione M
mm
Dimensione N H7
2 x 4 mm
Dimensione P
mm
Peso ideale binario alimentazione
kg
Max velocità ideale con peso alimentato
kg
Frequenza di risonanza
Hz
Connessioni rete
115 / 230V V/Hz
Max consumo corrente
7.5 VA
Classe di protezione
IP 54
Unità di controllo (non inclusa)
PSG-1
Range di temperatura ambiente operativa
-10 to +46
Emissioni sonore continue senza protezioni
<70 dB
Altezza / Distanza misurata
1.6/1 m
Misura direzione fonte rumore
90 °
Metodo
A-peso
Corpo di collisione
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Peso
kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD