??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
HLF-M - Vibreur linéaire
Nomenclature
50259924 Vibreur linéaire HLF12-M 230 V / 50 Hz
Article No.
Type
Courant
Dimension A max.
mm
Dimension B
mm
Dimension C
10 mm
Dimension D1
mm
Dimension D3
mm
Dimension D3 H7
mm
Dimension E
mm
Dimension F
mm
Dimension G
mm
Dimension H
mm
Dimension K
mm
Dimension M
mm
Dimension N H7
mm
Dimension P
mm
Idéal rail d'alimentation de poids
kg
Poids max poids idéal chargeur d'alimentation rail ferroviaire
kg
Poids unité de base
kg
Fréquence de résonance
Double fréquence Hz
Raccordement au réseau
230/50 or 115/60 V/Hz
max. Consommation
VA
Protection
IP 54
Unité de contrôle (non inclus)
IRG et SE
Plage de température ambiante pour le fonctionnement
-10 à +45
Émission de bruit: le niveau sonore continu (sans être transporté)
dB
Mesure de la taille / distance
m
Source de mesure du bruit Direction
°
Méthode de mesure
Corps de collision
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Poids
kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés