??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
HLF-M - Linearförderer
Stückliste
50162926 Linearförderer HLF-M 12 115 V / 60 Hz
Bestellnummer
Typ
Strom
Max. Mass A
mm
Mass B
mm
Mass C
10 mm
Mass D
mm
Mass E
mm
Mass F
mm
Mass G
mm
Mass H
mm
Mass K
mm
Mass L
mm
Mass M
mm
Mass N
mm
Mass P
mm
Gewicht
kg
Max. Geschwindigkeit
7 m/min
Leistung
Schutzart
IP 54
Schwingkräfteausgleich
•
Schienengewicht
Infotext
Information
Infotext
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen