??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
HLF-M - Linearförderer
Stückliste
50259924 Linearförderer HLF12-M 230 V / 50 Hz
Bestellnummer
Typ
Strom
Max. Mass A
mm
Mass B
mm
Mass C
10 mm
Mass D1
mm
Mass D3
mm
Mass D3 H7
mm
Mass E
mm
Mass F
mm
Mass G
mm
Mass H
mm
Mass K
mm
Mass M
mm
Mass N H7
mm
Mass P
mm
Idealgewicht Zuführschiene
kg
Max. Gewicht ZuführschieneIdealgewicht Zuführschiene
kg
Gewicht Grundgerät
kg
Schwingfrequenz
zweifache Netzfrequenz Hz
Netzanschluss
230/50 or 115/60 V/Hz
max. Leistungsaufnahme
VA
Schutzart
IP 54
Steuergerät (nicht im Lieferumfang)
IRG und SE
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb
-10 bis +45
Lärmemission: Dauerschalldruck-Pegel (ohne Fördergut)
dB
Messhöhe / Messabstand
m
Messrichtung zur Lärmquelle
°
Messmethode
Kollisionskörper
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Gewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen