카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HLBAM-6-30
Harcourt
Alignment Pins
Captive Bolts
Powered by
CAD모델 선택
{harcourt/alignment_pins/captive_bolts/hlbam_asmtab.prj},{NB=HLBAM-6-30},{MATBO=Hardened Alloy Steel},{MATL=Screw Steel},{THREAD=M6x1.0},{THR=6},{A=30},{AALG=30,45},{B=10},{C=10.030-10.038},{C1=10},{D=7.9},{G=16},{PT=9.5},{HD=13},{HH=8},{SS=6},{SD=4},{PPATH=hlbam_asmtpl.prj},{HOLE=10.000-10.015},{SMFO=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Harcourt
Description
HLBAM - Captive Bolt Metric
Bill of material
HLBAM-6-30
Ordering Number
HLBAM-6-30
HLBAM-6-30
Material of Bolt
Hardened Alloy Steel
Material of Bushing
1144 or 52100 Steel, Rc 55-60
Finish of Bolt & Bushing
Black Oxide
Thread
M6x1.0
M6x1.0
A
30
45
30
45
mm
B
10
10
mm
C
10.030-10.038
10.030-10.038
mm
D
7.9
7.9
mm
E
10
10
mm
F
18
18
mm
G
16
16
mm
Min. Plate Thickness (Ref.)
9.5
9.5
mm
Recommended Hole Size
10.000-10.015
10.000-10.015
Special Material/Finish Options
None
Black QPQ Finish
Zinc Plate Finish
Non-Galling Stainless Steel
None
Black QPQ Finish
Zinc Plate Finish
Non-Galling Stainless Steel
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성