??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 23
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
Hlídač tlaku
Kusovník
DW35F002
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Senzory tlaku jsou vhodné pro měření různých médií s vysokou přesností. Jsou k dispozici se spínacím výstupem a/nebo s analogovým výstupem. Pomocí softwaru pro PC lze naměřené hodnoty zaznamenat v závislosti na typu zařízení. Tyto snímače se používají ve všech oblastech, např. v pneumatických a hydraulických aplikacích.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Zobrazení
Provedení spínací funkce
Rozpínací kontakt / spínací kontakt
Provedení výstupu alarmu
Provedení analogového výstupu
Provedení elektrické přípojky
Konektor M12
Provedení procesního připojení
Provedení spínacího výstupu
Design
Válec hladký
Vhodná média
Postup nastavení
Aplikační software
Verze s IO-Link
Pro kapalná média
Ano
Pro pastózní média
Odolné proti zkratům
Ano
Ukazatel měření
Metoda měření
Druh krytí (IP)
Chráněné proti přepólování
Ano
Materiál krytu
Materiál měřicího snímače
Výstupní funkce
Funkce okna
Doba poklesu
Odezva/doba poklesu
Počet spínacích výstupů
2
Jmenovitý spínací proud
Zpoždění připravenosti
2 000ms
Průtlak
Průměr snímače
Tlumení (analogový výstup)
Tlumení (hodnota zobrazení)
Délka závitu
Stoupání závitu
Proud naprázdno
Délka
Max. provozní tlak
Relativní přesnost měření
Jmenovitý tlak
Zbytkové zvlnění
Počet pinů
Hystereze
1%
Relativní odchylka od linearity
Relativní přesnost opakování
Frekvence spínání
Pokles napětí
Teplotní drift
Počáteční nastavení
Zpoždění vypnutí
0 - 20
Provozní napětí (DC)
Zpoždění zapnutí
Konečné nastavení
Teplota média
Rozsah měření tlaku
Okolní teplota
Poslední aktualizace
2023-11-02
Náhled zboží
Náhled zboží
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model