국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
HEISS HKZ 500- A 50/32/25-003---(L1=10, L2=35, D3=M20)
Heiss
hydraulik_kurzhubzylinder_hkz_500
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/hydraulik_kurzhubzylinder_hkz_500/hkz_500.prj},{NB=HEISS HKZ 500- A 50/32/25-003---(L1=10, L2=35, D3=M20, HUBST=0)},{K=50},{D=32},{NHUB=25},{L=72.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1=100.000},{D2=80.000},{D3NDR=20.000},{D3KDR=17.835},{D3KDR2=17.546},{D4X=6.000},{D4NDR=10.000},{D4KDR=8.376},{D5P=11.000},{D6=18.000},{L1A=10.000},{L1B=6},{FS=1.500},{L2A=35.000},{L3=20.000},{L4=27.000},{L5=19.000},{L6=11.000},{L7A=20.000},{L8A=30.000},{SW=30.000},{KF=19.630},{KRF=11.590},{KKS=98.600},{KKZ=57.900},{GD1=11.500},{GT=12.000},{GD2=6.000},{GD3=20.000},{GS=1.500},{PSTOL=0.010},{TYP=HKZ 500},{BD=500},{AF=A},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{INFO=Hinweis},{G=G 1/4 \"},{D4=6 x M 10},{KS=1},{HUB=25},{HUBST=0},{D3=M20},{L1=10},{L2=35},{L7=20},{L8=30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
HKZ 500 Bauform A - Gewindesacklochbohrungen
Bill of material
HEISS HKZ 500- A 50/32/25-003---(L1=10, L2=35, D3=M20)
Typ
HKZ 500
Betriebsdruck
500
bar
Kolben Ø
50
50
mm
Kolbenstangen Ø
32
32
mm
Kolbenstangenende
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
Ausführung
A
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
Gewinde
M20
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M24
M20
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M24
Höhe
mm
값 입력 L1
Höhe
mm
cm
inch
ft
확인
Gewindetiefe
mm
값 입력 L2
Gewindetiefe
mm
cm
inch
ft
확인
Gewindelänge
20.000
20.000
mm
Höhe
30.000
30.000
mm
Link
Allgemeine Technische Daten
Hinweis
정보
Hinweis
Normhub
25
25
mm
Höhe
72.000
72.000
mm
Gewindeanschluss
G 1/4 "
G 1/4 "
Durchmesser
100.000
100.000
mm
Durchmesser
80.000
80.000
mm
n x Gewinde
6 x M 10
6 x M 10
Gewindetiefe
20.000
20.000
mm
Höhe
27.000
27.000
mm
Höhe
19.000
19.000
mm
Schlüsselweite
30.000
30.000
mm
Kolbenfläche
19.630
19.630
cm²
Kolbenringfläche
11.590
11.590
cm²
Kolbenkraft stoßend bei 50 MPa (500 bar)
98.600
98.600
kN
Kolbenkraft ziehend bei 50 MPa (500 bar)
57.900
57.900
kN
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성