국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
HEISS HKZ 160- B 40/20/15-(D5=M12, L1=15, L2=20)
Heiss
hydraulik_kompaktzylinder_hkz_160
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/hydraulik_kompaktzylinder_hkz_160/hkz_160_b_asmtab.prj},{NB=HEISS HKZ 160- B 40/20/15-(D5=M12, L1=15, L2=20, HUBST=0, POSBF=0)},{K=40},{D=20},{NHUB=15},{L=75.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1=65.000},{D1MNDR=65.000},{D1MP=2.000},{D1MKDR=62.546},{D1MKDR2=62.835},{D2=50.000},{D3=36.000},{D4NDR=6.000},{D4KDR=4.917},{D5NDR=12.000},{D5KDR=10.106},{D5KDR2=9.853},{L1A=15.000},{L2A=20.000},{L3=3.000},{L4=10.000},{L5A=22.000},{L6=28.000},{A=110.000},{A1=80.000},{A3=20.000},{A4=12.000},{A5=20.000},{B=135.000},{B1=100.000},{H=60.000},{H1=100.000},{H2=40.000},{H3=30.000},{D11=13.000},{D22=17.500},{D33=85.000},{KF=4.910},{KRF=2.900},{KKS=19.600},{KKZ=11.600},{GD1=11.500},{GT=12.000},{GD2=6.000},{GD3=20.000},{GS=1.500},{PSTOL=0.010},{A11=26.000},{A22=14.000},{A33=30.000},{SW=17.000},{TYP=HKZ 160},{BD=160},{AF=B},{KS=1},{BF=},{D5=M12},{HUB=15},{HUBST=0},{L1=15},{L2=20},{L5=22},{POSBF=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
HKZ 160 Bauform B - Aussengewinde
Bill of material
HEISS HKZ 160- B 40/20/15-(D5=M12, L1=15, L2=20)
Typ
HKZ 160
Betriebsdruck
160
bar
Kolben Ø
40
40
mm
Kolbenstangen Ø
20
20
mm
Kolbenstangenende
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
Ausführung
B
Befestigung für B ausführung
keine Befestigung
Befestigungsflansch
Fussbefestigung
Nutmutter
keine Befestigung
Befestigungsflansch
Fussbefestigung
Nutmutter
Gewinde
M12
M5
M6
M8
M10
M14
M12
M5
M6
M8
M10
M14
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
Stangenüberstand
mm
값 입력 L1
Stangenüberstand
mm
cm
inch
ft
확인
Gewindetiefe
mm
값 입력 L2
Gewindetiefe
mm
cm
inch
ft
확인
Gewindelänge
22.000
22.000
mm
Befestigung Position
0
0
mm
Link
Allgemeine Technische Daten
Hinweis
정보
Hinweis
Länge
75.000
75.000
mm
Gewindeanschluss
G 1/4 "
G 1/4 "
Gewinde
M 65 x 2
M 65 x 2
Durchmesser
50.000
50.000
mm
Durchmesser f7
36.000
36.000
mm
Höhe
3.000
3.000
mm
Höhe
28.000
28.000
mm
Breite
110.000
110.000
mm
Breite
80.000
80.000
mm
Schlüsselweite Tiefe
20.000
20.000
mm
Gewindetiefe
12.000
12.000
mm
Länge
20.000
20.000
mm
Breite
135.000
135.000
mm
Länge
100.000
100.000
mm
Höhe
60.000
60.000
mm
Höhe
100.000
100.000
mm
Länge
40.000
40.000
mm
Länge
30.000
30.000
mm
Durchmesser d1
13.000
13.000
mm
Durchmesser d2
17.500
17.500
mm
Durchmesser d3
85.000
85.000
mm
Kolbenfläche
4.910
4.910
cm²
Kolbenringfläche
2.900
2.900
cm²
Kolbenkraft stoßend bei 16 MPa (160 bar)
19.600
19.600
kN
Kolbenkraft ziehend bei 16 MPa (160 bar)
11.600
11.600
kN
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성