??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HIPIA_, HIPIAP_ - Heat Insulating Plates - High Temperature Insulating Grade
Stückliste
HIPIA-20-20-3
Part Number
HIPIA-20-20-3
Type
HIPIA
Beständigkeit
High Insulation
Farbe
Braun
Umgebungsbetriebstemperatur (Grad Celsius)
~180
Toleranz frei wählbar
Ausführung auswählen
Nominal
Maß A 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für A
Maß A 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
A-Toleranz
+1.0/0 mm
B 1mm-Schritte
mm
Toleranz b
+1.0/0 mm
T auswählen
mm
Toleranz t
+/-0.05 mm
Bohrung auswählen
Schraubennenn-Ø auswählen
mm
F 0.5mm-Schritte
mm
G 0.5mm Schritte
mm
d
0.0 mm
d1
0.0 mm
h
0 mm
L (Einsatzlänge)
mm
Bohrungsposition von links
XC 1mm-Schritte
mm
Bohrungsposition von unten
YC 1mm-Schritte
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen