??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Hilfsschalterblock [EC000041]
Stückliste
191843
Produktbild
PLID
Herstellertypbezeichnung
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Internationale Artikelnummer
Nettogewicht
0.04000 kg
ECLASS_13_0
Hilfsschalterblock [AKN342018]
ETIM_9_0
Hilfsschalterblock [EC000041]
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
Anzahl der Kontakte als Schließer
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Fehlersignalschalter
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Ausführung
aufsteckbar
Montageart
Seitenanbau
Fassung
ohne
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen