??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
HiC2851 - Schaltverstärker
Stückliste
HiC2851
Produktbild
MANUID
HiC2851
Kurzbeschreibung
Schaltverstärker HiC2851
EAN
4050143064823
Herstellertypbezeichnung
HiC2851
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor potenzialfrei)
1.00000
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
19.00000 V
Breite
12.5 mm
Anzahl der Kanäle
1
Tiefe
128 mm
Höhe
106 mm
SIL (in Anlehnung an IEC 61508)
SIL 3
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
30.00000 V
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.130
LENGTH
0.198
WIDTH
0.116
DEPTH
0.020
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen