??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
HiC2842 - Schaltverstärker
Stückliste
HiC2842
Produktbild
MANUID
HiC2842
Kurzbeschreibung
Schaltverstärker HiC2842
EAN
4050143061624
Herstellertypbezeichnung
HiC2842
Anzahl der Eingänge (in Anlehnung an NAMUR)
1.000
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor potenzialfrei)
2.00000
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
19.00000 V
Breite
12.5 mm
Anzahl der Kanäle
2
Tiefe
128 mm
Höhe
106 mm
SIL (in Anlehnung an IEC 61508)
SIL 2
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
30.00000 V
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.140
LENGTH
0.154
WIDTH
0.077
DEPTH
0.038
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen