??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
HiC2841 - Schaltverstärker
Stückliste
HiC2841
Produktbild
MANUID
HiC2841
Kurzbeschreibung
Schaltverstärker HiC2841
EAN
4050143073658
Herstellertypbezeichnung
HiC2841
Anzahl der Eingänge (in Anlehnung an NAMUR)
1.000
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor potenzialfrei)
2.00000
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
19.00000 V
Breite
12.5 mm
Anzahl der Kanäle
1
Tiefe
128 mm
Höhe
106 mm
SIL (in Anlehnung an IEC 61508)
SIL 2
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
30.00000 V
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.120
LENGTH
0.117
WIDTH
0.159
DEPTH
0.022
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen