HiC2831R1
Pepperl+Fuchs
Intrinsic Safety Barriers
Isolated Barriers
H-System
Modules
Switch Amplifiers
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/intrinsic20safety20barriers/isolated20barriers/h-system/modules/switch20amplifiers/hic2831r1.prj},{NB=HiC2831R1},{MANUID=HiC2831R1},{AAP507002=1.000},{AAP564002=2.00000},{AAB968006=19.00000},{BAF016004=12.5},{AAP380002=1},{BAB577006=128},{BAA020007=106},{AAB834006=30.00000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.130},{LENGTH=0.116},{WIDTH=0.156},{DEPTH=0.022},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/3f/14/d448379b_int.png},{DESCSHORT=Switch Amplifier HiC2831R1},{EAN=4050143063741},{MANUTYPEDESC=HiC2831R1},{AAO382006=SIL 2},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=251579&LanId=ENG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
HiC2831R1 - Switch Amplifiers
Bill of material
HiC2831R1
Product Picture
MANUID
HiC2831R1
Short Description
Switch Amplifier HiC2831R1
EAN
4050143063741
Manufacturer Type Description
HiC2831R1
Number of inputs according to NAMUR
1.000
Number of output circuits transistor potential-free
2.00000
min. rated supply voltage with DC
19.00000
V
Width
12.5
mm
number of channels
1
Depth
128
mm
Height
106
mm
Functional safety (SIL)
SIL 2
max. rated supply voltage with DC
30.00000
V
Number of content units per order unit
1
Country of origin
SG
WEIGHT
0.130
LENGTH
0.116
WIDTH
0.156
DEPTH
0.022
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성