??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
HiC2821 - Schaltverstärker
Stückliste
HiC2821
Produktbild
MANUID
HiC2821
Kurzbeschreibung
Schaltverstärker HiC2821
EAN
4050143061860
Herstellertypbezeichnung
HiC2821
Anzahl der Eingänge (in Anlehnung an NAMUR)
1.000
Ausgangskreis des Relais (Wechsler)
2.00000 1
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
19.00000 V
Breite
12.5 mm
Anzahl der Kanäle
1
Tiefe
128 mm
Höhe
106 mm
SIL (in Anlehnung an IEC 61508)
SIL 2
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
30.00000 V
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.140
LENGTH
0.157
WIDTH
0.117
DEPTH
0.017
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen