??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
HiC2031 - Ausgangstreiber
Stückliste
HiC2031
Produktbild
MANUID
HiC2031
Kurzbeschreibung
SMART-Ausgangstreiber HiC2031
EAN
4050143382620
Herstellertypbezeichnung
HiC2031
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
19.00000 V
Breite
12.5 mm
Anzahl der Kanäle
1
Tiefe
128 mm
Höhe
106 mm
SIL (in Anlehnung an IEC 61508)
SIL 2
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
30.00000 V
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.120
LENGTH
0.149
WIDTH
0.075
DEPTH
0.037
Zolltarifnummer
8543 7090 990 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen