??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
HiC2027 - Transmitterspeisegeräte
Stückliste
HiC2027
Produktbild
MANUID
HiC2027
Kurzbeschreibung
SMART-Transmitterspeisegerät HiC2027
EAN
4050143065844
Herstellertypbezeichnung
HiC2027
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
Breite
12.5 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
106 mm
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.130
LENGTH
0.118
WIDTH
0.156
DEPTH
0.022
Zolltarifnummer
8543 7090 990 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen