??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
HiC2025Y1 - Transmitterspeisegeräte
Stückliste
HiC2025Y1
Produktbild
MANUID
HiC2025Y1
Kurzbeschreibung
SMART-Transmitterspeisegerät HiC2025Y1
EAN
4050143488025
Herstellertypbezeichnung
HiC2025Y1
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Breite
12.5 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
106 mm
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
Zolltarifnummer
8543 7090 990 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen