??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
HiC2025HC - Transmitterspeisegeräte
Stückliste
HiC2025HC
Produktbild
MANUID
HiC2025HC
Kurzbeschreibung
SMART-Transmitterspeisegerät HiC2025HC
EAN
4050143073863
Herstellertypbezeichnung
HiC2025HC
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
Breite
12.5 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
106 mm
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.120
LENGTH
0.116
WIDTH
0.159
DEPTH
0.020
Zolltarifnummer
8543 7090 990 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen