??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spax
Description
HI.FORCE, filetage total, tête disque, T-STAR plus, 4CUT, acier inoxydable A2, diamètre Ø 8 mm - HI.FORCE, filetage total, tête disque, T-STAR plus, 4CUT, acier inoxydable A2, diamètre Ø 8 mm
Nomenclature
0257000800605
IDNR
niveau de détail
Internationale Produkt ID
BIT
T40
diamètre / Tête cylindrique
8 mm
empreinte
T-STAR plus
diamètre de la tête
20 mm
longueur
mm
Matériau
Edelstahl Rostfrei A2
type de tête
Tellerkopf
revêtement
Blank
filetage
Vollgewinde
longueur du filetage
mm
pointe
4CUT
Licence commune de création / Tête fraisée plate
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés