카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
HHV-3SS-H875-LW
NITTO KOHKI
Cupla
The fueling coupling for high pressure hydrogen "HHV CUPLA"
70MPa
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/fueling_coupling_hi_pressure_hydrogen/70mpa/hhv_70mpa_nozzle.prj},{NB=CCB66947-20_HHV-3SS-H875-LW_STAINLESS STEEL_c},{CNSORDERNO=HHV-3SS-H875-LW},{ASSYNO=CB66947},{MT=STAINLESS STEEL},{V=Mounted},{M=2.5},{L=(236)},{D=78.5},{T=HP3/8 (Female)},{CP=},{SECTION=C},{FIG=2},{REV=0},{MNO=HHV-3SS-H875-LW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
HHV 70MPa - Nozzle
Bill of material
HHV-3SS-H875-LW
Order number
HHV-3SS-H875-LW
Assy No.
CB66947
Material
STAINLESS STEEL
Valve
Mounted
Mass
2.5
kg
L
(236)
mm
ΦD
78.5
mm
T
HP3/8 (Female)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성