??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 43
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HHTA_ _S8M150, HHTA_ _S8M250, HHTA_ _S8M300, HHTA_ _S8M400, HHTK_ _S8M150, HHTK_ _S8M250, HHTK_ _S3M300, HHTK_ _S8M400, HHTN_ _S8M150, HHTN_ _S8M250, HHTN_ _S8M300, HHTN_ _S8M400, HHTT_ _S8M150, HHTT_ _S8M250, HHTT_ _S8M300, HHTT_ _S8M400, HHTM_ _S8M150, HHTM_ _S8M250, HHTM_ _S8M300, HHTM_ _S8M400, HHTP_ _S8M150, HHTP_ _S8M250, HHTP_ _S8M300, HHTP_ _S8M400, HHTAS_ _S8M150, HHTAS_ _S8M250, HHTAS_ _S8M300, HHTAS_ _S8M400_body - Synchronscheiben für hohe Drehmomente, mit Spannhülse, Ausführung S8M - integrierte mechanische Standardverriegelung
Stückliste
HHTA39S8M150-E-16
Teilenummer
Werkstoff Riemenscheibe
Werkstoff Spannsätze
Oberflächenbehandlung Riemenscheibe
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung Spannsätze
-
Anz. Zähne
Ausführung, Nennbreite
Riemenbreite
15 mm
A
17 mm
W
22 mm
Y
0.0 mm
Scheibenform
d 1 mm Increment
mm
P.D.
mm
Aussen -
mm
F
mm
E
mm
Max. zulässiges Anzugsmoment
N*m
D1
mm
(L)
mm
Verkleinerung der Bordscheibe
FC 0.5 mm Teilschritt
mm
Bordscheibe nicht beigefügt
Bordscheibe nur einseitig
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen