??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 28
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HHTA__S3M100, HHTA__S3M150, HHTK__S3M100, HHTK__S3M150, HHTAS__S3M100, HHTAS__S3M150, HHTS__S3M100 - Synchronscheiben für hohe Drehmomente, mit Spannhülse, Ausführung S3M/integrierte mechanische Standardverriegelung
Stückliste
HHTA47S3M100-E-8
Teile-nummer
Werkstoff Riemenscheibe
Werkstoff des Flansches
Aluminiumlegierung
Werkstoff Spannsätze
Oberflächenbehandlung Riemenscheibe
Oberflächenbehandlung Flansch
Klar eloxiert
Oberflächenbehandlung Spannsätze
-
Oberflächenbehandlung
Anz. Zähne
Ausführung, Nennbreite
Riemenbreite
10 mm
A
11 mm
W
15 mm
Y
0 mm
Scheibenform
d 1mm-Schritte
mm
P.D.
mm
Aussen -
mm
F
mm
E
mm
Max. zulässiges Anzugsmoment
N*m
D1
mm
(L)
6.0 mm
Verkleinerung der Bordscheibe
FC 0.5 mm Teilschritt
mm
Bordscheibe nicht beigefügt
Bordscheibe nur einseitig
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen