국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HHT81-D20-L200-A160
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/hht81_asmtab.prj},{NB=HHT81-D20-L200-A160},{CODE=HHT81},{TYPE=daikeduzhizhuxing},{HKMAT=SUS304},{HKSUR=Aluminum alloy},{MAT=benseyangjiyanghua},{D=20},{DGC=-0.020/-0.053},{L=200},{A=160},{YXXC=120},{NFZ=25},{ZL=0.7},{LINK=webxxx},{PPATH=hht81/assem/hht81_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HHT81 - Easy adjustment component
Bill of material
HHT81-D20-L200-A160
Code
HHT81
Types of
With scale pillar
Pillar material
SUS304
Slider material
Aluminum alloy
Slider surface treatment
Natural anodizing
D
20
mm
D tolerance
-0.020/-0.053
mm
L
200
200
mm
A
160
160
mm
Effective diameter
120
120
mm
Load resistance (N)
25
Weight (kg)
0.7
0.7
Website link
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성