??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HHSPDL, HHSPDR - Scharniere, zerlegbar, mit Versatz
Stückliste
HHSPDL3
Teile-Nr.
Ausführung auswählen
Werkstoff
EN 1.4301 Äquivalent
T
mm
T1
mm
L
60 mm
W
40 mm
W1
24 mm
L1
22 mm
C
4.5 mm
C1
8 mm
T
1.5 mm
Zulässige Last
7 kg
Gewicht
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen