??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HHSPDL, HHSPDR - Charnières amovibles avec épaulements
Nomenclature
HHSPDL3
Réf. pièce
Type sélectionnable
Matériau
EN 1.4301 l'équivalent
T
mm
T1
mm
L
60 mm
W
40 mm
W1
24 mm
L1
22 mm
C
4.5 mm
C1
8 mm
T
1.5 mm
Charge admissible
7 kg
Poids
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés