??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HHSPDL, HHSPDR - Cerniere sfilabili sfalsate
Lista materiale
HHSPDL3
Cod. comp.
Selezione tipo
Materiale
EN 1.4301 equivalente
T
mm
T1
mm
L
60 mm
W
40 mm
W1
24 mm
L1
22 mm
C
4.5 mm
C1
8 mm
T
1.5 mm
Carico ammesso
7 kg
Peso
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD