??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HHSPDL, HHSPDR - 段付抜差し蝶番
部品表
HHSPDL3
型番
タイプ選択
材質
SUS304
T
mm
T1
mm
L
60 mm
W
40 mm
W1
24 mm
L1
22 mm
C
4.5 mm
C1
8 mm
t
1.5 mm
許容荷重
7 kg
重量
g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)